Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали
K0276

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Ручка из термопласта, цвет черно-серый.
Втулка из стали.или латуни
Резьбовой палец из стали 5.8.
Исполнение: Втулка оцинкованная Резьбовой
Болт с синим пассивированием.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0276 Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали 190 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0276.3206KM6321517129 по запросу
K0276.4008KM8401820,514,511 по запросу
K0276.5010KM105020251814 по запросу

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из стали с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из стали с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0276.320615LM63215171215 по запросу
K0276.400816LM8401820,514,516 по запросу
K0276.501020LM105020251820 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33