Группы товаров
Рукоятки звездообразные быстрозажимные
K0156

Рукоятки звездообразные быстрозажимные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, черный, втулка, сталь.Исполнение: Втулка оцинкованная с синим пассивированием.Указание:Звездообразные рукоятки с функцией быстрой фиксации применяются во всех приспособлениях, где не требуется большое зажимное усилие. Функция быстрого зажима достигается за счет половинной резьбы.Указание на чертеже:
X: Шпилька с резьбой должна быть на несколько мм длиннее высоты H
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0156 Рукоятки звездообразные быстрозажимные 244 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные быстрозажимные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3HH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0156.05M525105,216,69 по запросу
K0156.06M63213,56,220,611 по запросу
K0156.08M84013,58,324,513 по запросу
K0156.10M10501910,331,217 по запросу
K0156.12M12631912,739,321 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33