Группы товаров
Ручки трехлепестковые для затяжки с необходимым крутящим моментом
K1019

Ручки трехлепестковые для затяжки с необходимым крутящим...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка из термопласта, армированного стеклянными шариками.
Крышка из термопласта.
Стальные детали из нержавеющей стали, закаленные.
Исполнение: Ручка и крышка черно-серого цвета (RAL 7021).
Детали из нержавеющей стали, электролитически полированные.
Указание:При достижении максимального крутящего момента происходит слышимый щелчок. Рукоятку рекомендуется затягивать с указанным в таблице максимальным крутящим моментом.По запросу:Другие внутренние резьбы, максимальные крутящие моменты и цвета.Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1019 Ручки трехлепестковые для затяжки с необходимым крутящим моментом 143 kB

Чертежи

Ручки трехлепестковые для затяжки с необходимым крутящим моментом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2HH1TKрутящий
момент
Nm
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1019.180085M88029,253,531135 по запросу
K1019.180105M108029,253,531135 по запросу
K1019.180125M128029,253,531135 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33