Группы товаров
Ручки грибковые с наружной резьбой
K1287

Ручки грибковые с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31.
Сталь или нержавеющая сталь.
Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.
По запросу:Другие варианты длины болтов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1287 Ручки грибковые с наружной резьбой 114 kB

Чертежи

Ручки грибковые с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
D

D1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1287.104X10Автоматная стальM42112211010 по запросу
K1287.105X10Автоматная стальM52112211010 по запросу
K1287.206X10Автоматная стальM62514251210 по запросу
K1287.308X15Автоматная стальM83318331615 по запросу
K1287.1104X10нержавеющая стальM42112211010 по запросу
K1287.1105X10нержавеющая стальM52112211010 по запросу
K1287.1206X10нержавеющая стальM62514251210 по запросу
K1287.1308X15нержавеющая стальM83318331615 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33