Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопластичный уретан (TPU).Указание:Стопорная лента отличается высоким предельным удлинением и хорошей эластичностью при отскоке.

Для звездообразных рукояток K0154, K0155 она была разработана как невыпадаемая часть управления.

Возможно дополнительное оснащение существующих звездообразных рукояток K0154, K0155, а также ручек настройки с рифленой головкой K0260/K0261 и рифленых кнопок K0247 из нашего ассортимента.
Монтаж:

Рекомендуемый диаметр отверстия 3,8 -0,1. Отверстие должно быть свободно от заусенцев. Для упрощения монтажа рекомендуется средство для скольжения на основе тефлона.

По запросу:В комбинации с другими изделиями.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0743 Стопорная лента 207 kB

Чертежи

Стопорная лента

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ГабаритыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0743.04190смотри чертеж по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33