Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Естественный и уверенный эффект захвата обусловлен материалом и оформлением, особенно отличающим такие ручки.Материал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.
Указание:SYMPA TOUCH Ручки пятилепестковые имеются в наличии 3 размеров с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0279 Ручки пятилепестковые 173 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки пятилепестковые

Ручки пятилепестковые, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки пятилепестковые, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0279.4005KM5401927,74,612,5 по запросу
K0279.4006KM6401927,74,612,5 по запросу
K0279.4008KM8401927,74,612,5 по запросу
K0279.4010KM10401927,74,612,5 по запросу
K0279.5006KM65023,527,74,612,5 по запросу
K0279.5008KM85023,527,74,612,5 по запросу
K0279.5010KM105023,527,74,612,5 по запросу
K0279.6006KM66031,827,74,612,5 по запросу
K0279.6008KM86031,827,74,612,5 по запросу
K0279.6010KM106031,827,74,612,5 по запросу

Ручки пятилепестковые, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки пятилепестковые, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0279.4006X15LM6401927,74,615 по запросу
K0279.4006X20LM6401927,74,620 по запросу
K0279.4006X25LM6401927,74,625 по запросу
K0279.4006X35LM6401927,74,635 по запросу
K0279.4008X16LM8401927,74,616 по запросу
K0279.4008X25LM8401927,74,625 по запросу
K0279.4008X35LM8401927,74,635 по запросу
K0279.4010X20LM10401927,74,620 по запросу
K0279.4010X30LM10401927,74,630 по запросу
K0279.4010X40LM10401927,74,640 по запросу
K0279.4010X50LM10401927,74,650 по запросу
K0279.5006X15LM65023,527,74,615 по запросу
K0279.5006X20LM65023,527,74,620 по запросу
K0279.5006X25LM65023,527,74,625 по запросу
K0279.5006X35LM65023,527,74,635 по запросу
K0279.5008X16LM85023,527,74,616 по запросу
K0279.5008X25LM85023,527,74,625 по запросу
K0279.5008X35LM85023,527,74,635 по запросу
K0279.5010X30LM105023,527,74,630 по запросу
K0279.5010X40LM105023,527,74,640 по запросу
K0279.5010X50LM105023,527,74,650 по запросу
K0279.6006X15LM66031,827,74,615 по запросу
K0279.6006X20LM66031,827,74,620 по запросу
K0279.6006X35LM66031,827,74,635 по запросу
K0279.6008X16LM86031,827,74,616 по запросу
K0279.6008X25LM86031,827,74,625 по запросу
K0279.6008X35LM86031,827,74,635 по запросу
K0279.6010X20LM106031,827,74,620 по запросу
K0279.6010X30LM106031,827,74,630 по запросу
K0279.6010X40LM106031,827,74,640 по запросу
K0279.6010X50LM106031,827,74,650 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33