Группы товаров

Ручка-звездочка

назад

Ручка-звездочка

Звездообразная ручка используется как опорный или крепежный элемент для ручного управления узлами, агрегатами и машинами.
Звездообразная ручка является стандартным элементом в машиностроении для ручной регулировки. Доступны различные формы и исполнения, самые популярные варианты отвечают стандарту DIN 6336.
Рукоятки звездообразные с выступающей стальной втулкой

Звездообразные ручки — применение

Звездообразная ручка с внутренней или внешней резьбой используется в основном как ручной зажимной элемент. Звездообразная ручка со сквозным отверстием используется также в качестве прижимного устройства.
Рукоятка KIPP, звездообразная, из нержавеющей стали

Звездообразные ручки — исполнения

Для различных вариантов применения доступны звездообразные ручки из алюминия, нержавеющей стали или полимерного материала. Звездообразная ручка отличается эргономичной формой.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33