Группы товаров
Гайки с накаткой из пластмассы, антистатические
K1472

Гайки с накаткой из пластмассы, антистатические

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный полиамидом, графитово-черный.
Резьбовая шпилька из стали 5.8.
Исполнение: Резьбовая втулка из стали с синим пассивированием.Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Преимущества:Для защиты чувствительных, электрических или электронных деталей, компонентов и устройств.
Области применения: электромонтаж, приборостроение согласно директивам ATEX.
Изготовлено из специальной токопроводящей пластмассы.
Промышленная фурнитура с защитой от электростатического разряда (ЭСР) была специально разработана для использования в зонах с защитой от ЭСР.
Гайки с накаткой затягиваются и ослабляются без инструмента.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.

Целевые группы:
Изготовители устройств, которые должны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU для изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1472 Гайки с накаткой из пластмассы, антистатические 214 kB
 Техническое описание ESD 214 kB

Чертежи

Гайки с накаткой из пластмассы, антистатические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D3HKTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1472.11180424M4181113810 по запросу
K1472.11200524M52013,615910 по запросу
K1472.11250624M62514171010 по запросу
K1472.11320824M83218221314 по запросу
K1472.11401024M104019251414 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33