Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой
K0150_L

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка звездообразная после дробеструйной обработки.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0150_L Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой 170 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1

D2HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.632063X15LотпескоструенныйM63212211015 по запросу
K0150.632063X20LотпескоструенныйM63212211020 по запросу
K0150.632063X25LотпескоструенныйM63212211025 по запросу
K0150.632063X30LотпескоструенныйM63212211030 по запросу
K0150.640083X20LотпескоструенныйM84014261320 по запросу
K0150.640083X25LотпескоструенныйM84014261325 по запросу
K0150.640083X30LотпескоструенныйM84014261330 по запросу
K0150.640083X40LотпескоструенныйM84014261340 по запросу
K0150.650103X25LотпескоструенныйM105018341725 по запросу
K0150.650103X30LотпескоструенныйM105018341730 по запросу
K0150.650103X40LотпескоструенныйM105018341740 по запросу
K0150.650103X50LотпескоструенныйM105018341750 по запросу
K0150.663123X30LотпескоструенныйM126320422130 по запросу
K0150.663123X40LотпескоструенныйM126320422140 по запросу
K0150.663123X50LотпескоструенныйM126320422150 по запросу
K0150.663123X60LотпескоструенныйM126320422160 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33