Группы товаров
Звездообразные ручки с удлиненной втулкой
K1088

Звездообразные ручки с удлиненной втулкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Исполнение: чёрный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1088 Звездообразные ручки с удлиненной втулкой 133 kB

Чертежи

Звездообразные ручки с удлиненной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3D6HH1TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1088.2410685M64114,815,5128566183 по запросу
K1088.2520861M85217,519146139152,5 по запросу
K1088.2521071M10521820,5147149152,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33