Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали
K0185

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:При конструкциях K0185.3205 и K0185.3206 втулка из латуни.По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0185 Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали 143 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0185.3205KM5321622,411,210 по запросу
K0185.3206KM6321622,411,29 по запросу
K0185.4006KM64020281412 по запросу
K0185.4008KM84020281414 по запросу
K0185.4010KM104020281414 по запросу
K0185.5008KM850253517,514 по запросу
K0185.5010KM1050253517,514 по запросу

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0185.3206X12LM6321622,411,212 по запросу
K0185.3206X18LM6321622,411,218 по запросу
K0185.3208X16LM8321622,411,216 по запросу
K0185.3208X24LM8321622,411,224 по запросу
K0185.4006X18LM64020281418 по запросу
K0185.4008X16LM84020281416 по запросу
K0185.4008X20LM84020281420 по запросу
K0185.4008X24LM84020281424 по запросу
K0185.4010X30LM104020281430 по запросу
K0185.5008X16LM850253517,516 по запросу
K0185.5008X24LM850253517,524 по запросу
K0185.5010X20LM1050253517,520 по запросу
K0185.5010X30LM1050253517,530 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33