Группы товаров
Грибковые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой
K0153

Грибковые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором,...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Обнаруживаемая металлодетектором промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.
Специальные добавки в пластмассовом грануляте позволяют с помощью металлодетектора (индукционная технология) обнаруживать частицы размером от 0,027 см³ (3 х 3 х 3 мм) в больших пластмассовых фрагментах. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты обнаруживаемой металлодетектором промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.
Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), обнаруживаемый металлодетектором, соответствует EU10/2011 и FDA.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, RAL 7021 — черно-серый.
Стальные части из чистой нержавеющей стали.
Указание:Из-за обнаруживаемой металлодетектором присадки возможно частичное изменение цвета пластмассовой поверхности.Применение:– Пищевая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Упаковочная промышленность
Диапазон температур:от –20 до +100 °C.Преимущества:Обнаруживаемый металлодетектором.
Обнаруживаемый объем: ≥ 0,027 см³.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0153 Грибковые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой 204 kB

Чертежи (общий обзор)

Грибковые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой

Грибковые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма K, с резьбовой втулкой

подробнее

Чертежи

Грибковые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма K, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2HH2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0153.14306KM63213,521119,512 по запросу
K0153.14308KM84013,525131012 по запросу
K0153.14310KM10501932171217 по запросу

Грибковые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Грибковые ручки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2HH2H3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0153.14506X20LM63213,521119,520 по запросу
K0153.14508X20LM84013,525131020 по запросу
K0153.14508X30LM84013,525131030 по запросу
K0153.14510X30LM10501950321230 по запросу
K0153.14510X40LM10501950321240 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33