Группы товаров
Ручки грибковые с внутренней резьбой
K1288

Ручки грибковые с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31.
Сталь или нержавеющая сталь.
Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1288 Ручки грибковые с внутренней резьбой 127 kB

Чертежи

Ручки грибковые с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
D

D1D2HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1288.1805Автоматная стальM51810157,5 по запросу
K1288.2106Автоматная стальM62112179 по запросу
K1288.2506Автоматная стальM62514219 по запросу
K1288.3308Автоматная стальM833182912 по запросу
K1288.11805нержавеющая стальM51810157,5 по запросу
K1288.12106нержавеющая стальM62112179 по запросу
K1288.12506нержавеющая стальM62514219 по запросу
K1288.13308нержавеющая стальM833182912 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33