Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие
K0150_B

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки звездообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0150_B Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие 179 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.232062Bполированный632122110 по запросу
K0150.240082Bполированный840142613 по запросу
K0150.250102Bполированный1050183417 по запросу
K0150.263122Bполированный1263204221 по запросу
K0150.232063Bотпескоструенный632122110 по запросу
K0150.240083Bотпескоструенный840142613 по запросу
K0150.250103Bотпескоструенный1050183417 по запросу
K0150.263123Bотпескоструенный1263204221 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33