Группы товаров

Ручки

Компания HEINRICH KIPP WERK производит зажимные элементы и ручки в Германии вот уже 100 лет и является более 60 лет лидером в промышленном производстве этой продукции.
Множество этих изделий находят применение в области машиностроения и производства промышленного оборудования. Ручки KIPP универсальны по назначению, эргономичны и поставляются в разных типоразмерах и цветовых решениях. Они отличаются простотой регулировки и монтажа, а также прочностью исполнения. Неотъемлемым атрибутом ручек KIPP является их высокое качество, которое подтверждается отличными тактильными свойствами и износостойкостью материала. HEINRICH KIPP WERK всегда гарантирует высшее качество!
Ручки KIPP для открывания и закрывания заслонок, крышек и дверей

Ручки: исполнения

Компания KIPP предлагает огромный выбор дуговых рукояток, трубчатых, накидных, дуговых, чашеобразных, крестообразных, звездообразных, шаровых и цилиндрических ручек. Они используются практически во всех областях промышленности, например в производстве промышленного оборудования, инструментов, вспомогательного оборудования, в машиностроении, изготовлении спортивных снарядов, мебели и медицинской техники. Так как ручки используются каждый день, то они должны быть особенно функциональными и простыми в использовании.
Шаровые ручки, установочные ручки KIPP

Ручки: принцип действия

Ручки используются для обслуживания, фиксации, натяжения, а также в качестве соединительных элементов для открывания и закрывания заслонок, крышек и дверей. В различных областях требуются эргономичные элементы управления для фиксации или открывания. Так как ручки используются каждый день, то они должны быть особенно прочными. Поэтому элементы управления KIPP изготавливаются таким образом, чтобы выдерживать постоянную нагрузку в течение многих лет. Благодаря резьбе и калибровому отверстию многие детали управления могут соединяться непосредственно с корпусом конструкции и обеспечивать надежную фиксацию и прекрасный внешний вид.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33