Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт черный, болт с резьбой из обычной стали или нержавеющей стали.Исполнение: Болт с резьбой из стали пассивированной синего цвета или нержавеющая сталь чистая.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1126 Ручки-барашки 159 kB

Чертежи

Ручки-барашки

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаматериал

BD

D1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1126.103X8Сталь10M316121558 по запросу
K1126.103X10Сталь10M3161215510 по запросу
K1126.103X12Сталь10M3161215512 по запросу
K1126.103X15Сталь10M3161215515 по запросу
K1126.104X10Сталь10M4161215510 по запросу
K1126.104X15Сталь10M4161215515 по запросу
K1126.104X20Сталь10M4161215520 по запросу
K1126.105X10Сталь10M5161215510 по запросу
K1126.105X15Сталь10M5161215515 по запросу
K1126.105X20Сталь10M5161215520 по запросу
K1126.204X10Сталь12,3M4201518,5610 по запросу
K1126.204X15Сталь12,3M4201518,5615 по запросу
K1126.204X20Сталь12,3M4201518,5620 по запросу
K1126.205X10Сталь12,3M5201518,5610 по запросу
K1126.205X15Сталь12,3M5201518,5615 по запросу
K1126.205X20Сталь12,3M5201518,5620 по запросу
K1126.205X25Сталь12,3M5201518,5625 по запросу
K1126.206X10Сталь12,3M6201518,5610 по запросу
K1126.206X15Сталь12,3M6201518,5615 по запросу
K1126.206X20Сталь12,3M6201518,5620 по запросу
K1126.206X25Сталь12,3M6201518,5625 по запросу
K1126.305X10Сталь15,3M52518,722,97,310 по запросу
K1126.305X15Сталь15,3M52518,722,97,315 по запросу
K1126.305X20Сталь15,3M52518,722,97,320 по запросу
K1126.305X25Сталь15,3M52518,722,97,325 по запросу
K1126.306X10Сталь15,3M62518,722,97,310 по запросу
K1126.306X15Сталь15,3M62518,722,97,315 по запросу
K1126.306X20Сталь15,3M62518,722,97,320 по запросу
K1126.306X25Сталь15,3M62518,722,97,325 по запросу
K1126.308X15Сталь15,3M82518,722,97,315 по запросу
K1126.308X20Сталь15,3M82518,722,97,320 по запросу
K1126.308X25Сталь15,3M82518,722,97,325 по запросу
K1126.308X30Сталь15,3M82518,722,97,330 по запросу
K1126.1003X8нержавеющая сталь10M316121558 по запросу
K1126.1003X10нержавеющая сталь10M3161215510 по запросу
K1126.1003X12нержавеющая сталь10M3161215512 по запросу
K1126.1003X15нержавеющая сталь10M3161215515 по запросу
K1126.1004X10нержавеющая сталь10M4161215510 по запросу
K1126.1004X15нержавеющая сталь10M4161215515 по запросу
K1126.1004X20нержавеющая сталь10M4161215520 по запросу
K1126.1005X10нержавеющая сталь10M5161215510 по запросу
K1126.1005X15нержавеющая сталь10M5161215515 по запросу
K1126.1005X20нержавеющая сталь10M5161215520 по запросу
K1126.2004X10нержавеющая сталь12,3M4201518,5610 по запросу
K1126.2004X15нержавеющая сталь12,3M4201518,5615 по запросу
K1126.2004X20нержавеющая сталь12,3M4201518,5620 по запросу
K1126.2005X10нержавеющая сталь12,3M5201518,5610 по запросу
K1126.2005X15нержавеющая сталь12,3M5201518,5615 по запросу
K1126.2005X20нержавеющая сталь12,3M5201518,5620 по запросу
K1126.2005X25нержавеющая сталь12,3M5201518,5625 по запросу
K1126.2006X10нержавеющая сталь12,3M6201518,5610 по запросу
K1126.2006X15нержавеющая сталь12,3M6201518,5615 по запросу
K1126.2006X20нержавеющая сталь12,3M6201518,5620 по запросу
K1126.2006X25нержавеющая сталь12,3M6201518,5625 по запросу
K1126.3005X10нержавеющая сталь15,3M52518,722,97,310 по запросу
K1126.3005X15нержавеющая сталь15,3M52518,722,97,315 по запросу
K1126.3005X20нержавеющая сталь15,3M52518,722,97,320 по запросу
K1126.3005X25нержавеющая сталь15,3M52518,722,97,325 по запросу
K1126.3006X10нержавеющая сталь15,3M62518,722,97,310 по запросу
K1126.3006X15нержавеющая сталь15,3M62518,722,97,315 по запросу
K1126.3006X20нержавеющая сталь15,3M62518,722,97,320 по запросу
K1126.3006X25нержавеющая сталь15,3M62518,722,97,325 по запросу
K1126.3008X15нержавеющая сталь15,3M82518,722,97,315 по запросу
K1126.3008X20нержавеющая сталь15,3M82518,722,97,320 по запросу
K1126.3008X25нержавеющая сталь15,3M82518,722,97,325 по запросу
K1126.3008X30нержавеющая сталь15,3M82518,722,97,330 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33