Группы товаров
Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, металлические части из нержавеющей стали
K1016

Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, металлические части...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой палец из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1016 Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, металлические части из нержавеющей стали 134 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, металлические части из нержавеющей стали

Ручки грибковые DIN 6336, стальные части — нержавеющая сталь, форма K, с резьбовой втулкой

подробнее

Чертежи

Ручки грибковые DIN 6336, стальные части — нержавеющая сталь, форма K, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1016.22505KM525121687,5 по запросу
K1016.23206KM63214201012 по запросу
K1016.24008KM84018251314 по запросу
K1016.25010KM105022321718 по запросу
K1016.26312KM126326402122 по запросу
K1016.28016KM168035502524 по запросу

Ручки грибковые DIN 6336, стальные части — нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки грибковые DIN 6336, стальные части — нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

DD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1016.42505X15LM5251216815 по запросу
K1016.42505X20LM5251216820 по запросу
K1016.42505X25LM5251216825 по запросу
K1016.43206X15LM63214201015 по запросу
K1016.43206X20LM63214201020 по запросу
K1016.43206X25LM63214201025 по запросу
K1016.43206X30LM63214201030 по запросу
K1016.43206X40LM63214201040 по запросу
K1016.44008X20LM84018251320 по запросу
K1016.44008X25LM84018251325 по запросу
K1016.44008X30LM84018251330 по запросу
K1016.44008X40LM84018251340 по запросу
K1016.44008X50LM84018251350 по запросу
K1016.45010X25LM105022321725 по запросу
K1016.45010X30LM105022321730 по запросу
K1016.45010X40LM105022321740 по запросу
K1016.45010X50LM105022321750 по запросу
K1016.46312X30LM126326402130 по запросу
K1016.46312X40LM126326402140 по запросу
K1016.46312X50LM126326402150 по запросу
K1016.46312X60LM126326402160 по запросу
K1016.48016X30LM168035502530 по запросу
K1016.48016X40LM168035502540 по запросу
K1016.48016X50LM168035502550 по запросу
K1016.48016X60LM168035502560 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33