Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой
K1794

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Полиамидный термопласт усиленный, черно-серый RAL 7021.
Стальные части класса прочности 5.8 или нержавеющая сталь 1.4305.
Исполнение: Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:Данные крестообразные рукоятки разработаны специально для применения в условиях со строгими требованиями к гигиене. Замкнутый контур ручки с гладкой поверхностью очень легко чистится.Преимущества:Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции), отсутствие токсичных побочных воздействий (биосовместимость).
Крестообразные рукоятки затягиваются и ослабляются без использования инструментов.
Предназначены для ручной фиксации и зажатия. Различные размеры резьбы.
По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1794 Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой 176 kB

Чертежи (общий обзор)

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка

подробнее

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.250590KСтальголубой цветчерно-серыйM5251018979 по запросу
K1794.320690KСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,512 по запросу
K1794.400690KСтальголубой цветчерно-серыйM64013,526141012 по запросу
K1794.400890KСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141012 по запросу
K1794.500890KСтальголубой цветчерно-серыйM8501932181217 по запросу
K1794.501090KСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181217 по запросу
K1794.631090KСтальголубой цветчерно-серыйM1063193821,512,517 по запросу
K1794.631290KСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,517 по запросу
K1794.631690KСтальголубой цветчерно-серыйM1663193821,512,517 по запросу
K1794.2505290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM5251018979 по запросу
K1794.3206290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,512 по запросу
K1794.4006290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM64013,526141012 по запросу
K1794.4008290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141012 по запросу
K1794.5008290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM8501932181217 по запросу
K1794.5010290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181217 по запросу
K1794.6310290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1063193821,512,517 по запросу
K1794.6312290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,517 по запросу
K1794.6316290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1663193821,512,517 по запросу

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

подробнее

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.250590X10LСтальголубой цветчерно-серыйM52510189710 по запросу
K1794.250590X15LСтальголубой цветчерно-серыйM52510189715 по запросу
K1794.250590X20LСтальголубой цветчерно-серыйM52510189720 по запросу
K1794.320690X10LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,510 по запросу
K1794.320690X15LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,515 по запросу
K1794.320690X20LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,520 по запросу
K1794.320690X25LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,525 по запросу
K1794.320690X30LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,530 по запросу
K1794.400890X15LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141015 по запросу
K1794.400890X20LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141020 по запросу
K1794.400890X25LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141025 по запросу
K1794.400890X30LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141030 по запросу
K1794.400890X40LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141040 по запросу
K1794.400890X50LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141050 по запросу
K1794.501090X20LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181220 по запросу
K1794.501090X25LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181225 по запросу
K1794.501090X30LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181230 по запросу
K1794.501090X40LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181240 по запросу
K1794.501090X50LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181250 по запросу
K1794.501090X60LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181260 по запросу
K1794.631290X20LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,520 по запросу
K1794.631290X25LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,525 по запросу
K1794.631290X30LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,530 по запросу
K1794.631290X40LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,540 по запросу
K1794.631290X50LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,550 по запросу
K1794.631290X60LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,560 по запросу
K1794.2505290X10Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM52510189710 по запросу
K1794.2505290X15Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM52510189715 по запросу
K1794.2505290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM52510189720 по запросу
K1794.3206290X10Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,510 по запросу
K1794.3206290X15Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,515 по запросу
K1794.3206290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,520 по запросу
K1794.3206290X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,525 по запросу
K1794.3206290X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,530 по запросу
K1794.4008290X15Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141015 по запросу
K1794.4008290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141020 по запросу
K1794.4008290X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141025 по запросу
K1794.4008290X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141030 по запросу
K1794.4008290X40Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141040 по запросу
K1794.4008290X50Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141050 по запросу
K1794.5010290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181220 по запросу
K1794.5010290X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181225 по запросу
K1794.5010290X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181230 по запросу
K1794.5010290X40Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181240 по запросу
K1794.5010290X50Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181250 по запросу
K1794.5010290X60Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181260 по запросу
K1794.6312290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,520 по запросу
K1794.6312290X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,525 по запросу
K1794.6312290X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,530 по запросу
K1794.6312290X40Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,540 по запросу
K1794.6312290X50Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,550 по запросу
K1794.6312290X60Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,560 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33