Группы товаров
Грибковые ручки с наружной резьбой и с высоким буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®
K1309

Грибковые ручки с наружной резьбой и с высоким буртиком для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:

Благодаря высокому борту грибковая ручка идеально подходит для ручного усилия нажатием и вытягиванием.

Поверхность полностью полирована до высокой степени блеска, глубина шероховатости составляет значительно менее Ra 0,8 мкм. Контур выполнен с крупными радиусами, переходами и закруглениями. Независимо от монтажного положения грибковой ручки, благодаря полировке к ней практически не пристают остатки продукта или чистящего средства и грязь. Поэтому гарантируется легкая очистка.

Для уплотнения винтового соединения используются уплотнительные и подкладные шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process. Стержень грибковой ручки разработан специально под это уплотнение. В результате получается уплотнение резьбового соединения практически без мертвой зоны, соответствующее гигиеническим требованиям.

По запросу:Дюймовая резьба, длина резьбы, варианты формы.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

Особенности:
 RoHS

Чертежи

Грибковые ручки с наружной резьбой и с высоким буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1

D2HH1LL1RR1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1309.2004X8M42010,81988730,45 по запросу
K1309.2105X10M52111,8211010930,5 по запросу
K1309.2506X12M62514,22512121130,55 по запросу
K1309.3308X16M833183315161540,7 по запросу
K1309.4010X20M104022,34019201940,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33