Группы товаров
Рукоятки звездообразные с удлиненным буртиком
K1291

Рукоятки звездообразные с удлиненным буртиком

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черный.
Удлинитель из автоматной стали.
Исполнение: Удлинитель, с синим пассивированием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1291 Рукоятки звездообразные с удлиненным буртиком 176 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные с удлиненным буртиком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1

D2HH3LSWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1291.320508020M5321420102088 по запросу
K1291.320508025M5321420102588 по запросу
K1291.320508030M5321420103088 по запросу
K1291.400610020M64018251320109 по запросу
K1291.400610025M64018251325109 по запросу
K1291.400610030M64018251330109 по запросу
K1291.400610040M64018251340109 по запросу
K1291.400610050M64018251350109 по запросу
K1291.500813020M850223217201312 по запросу
K1291.500813025M850223217251312 по запросу
K1291.500813030M850223217301312 по запросу
K1291.500813040M850223217401312 по запросу
K1291.500813050M850223217501312 по запросу
K1291.500813080M850223217801312 по запросу
K1291.631016025M1063264021251615 по запросу
K1291.631016030M1063264021301615 по запросу
K1291.631016040M1063264021401615 по запросу
K1291.631016050M1063264021501615 по запросу
K1291.631016080M1063264021801615 по запросу
K1291.631016100M10632640211001615 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33