Группы товаров
Рукоятки звездообразные, антибактериальные согласно DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали
K0154

Рукоятки звездообразные, антибактериальные согласно DIN 6336,...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Термопласт цвета серого шифера.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Втулка или резьбовой болт чистые.Применение:Антибактериальные изделия линейки KIPP MEDI grip обладают высокой эффективностью в отношении целого ряда вредоносных микроорганизмов: бактерий, грибков и других, а также полирезистентных бактерий (например, MRSA).
Микрочастицы серебра, внедренные в состав используемой пластмассы, проявляют антибактериальное действие, эффективность которого сохраняется на протяжении всего цикла жизни изделия.

Принцип действия:
ионы серебра на поверхности изделия эффективно подавляют рост вредоносных микроорганизмов, при этом отмечается постоянное сокращение численности патогенов, присутствующих на изделиях MEDI grip (проверено и подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией).
В периоды между циклами очистки риск инфекции при контакте с данными изделиями значительно снижен.
Преимущества:Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции), отсутствие токсичных побочных воздействий.Применение:Установка на станки, устройства и оборудование, а также в учреждениях, которые работают в областях с повышенными требованиями к гигиене (например, в больницах, врачебных кабинетах, реабилитационных центрах, на пищевом производстве), применение в официальных учреждениях или в учреждениях с большим количеством людей (например, в домах престарелых, детских воспитательных учреждениях).Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные, антибактериальные согласно DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали

Рукоятки звездообразные, антибактериальные, согласно DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, форма K

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, антибактериальные, согласно DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, форма K

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0154.12208144KM84018251314 по запросу

Рукоятки звездообразные, антибактериальные, согласно DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, форма L

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные, антибактериальные, согласно DIN 6336, стальные части из нержавеющей стали, форма L

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0154.12408144X25LM84018251325 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33