Группы товаров
Эргономичная пятилепестковая ручка
K0786

Эргономичная пятилепестковая ручка

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из пластика, усиленного шариками стекловолокна.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Втулка или болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0786 Эргономичная пятилепестковая ручка 156 kB

Чертежи (общий обзор)

Эргономичная пятилепестковая ручка

Эргономичная пятилепестковая ручка с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Эргономичная пятилепестковая ручка с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0786.6308KСтальM86326451017 по запросу
K0786.6310KСтальM106326451017 по запросу
K0786.06308Kнержавеющая стальM86326451017 по запросу
K0786.06310Kнержавеющая стальM106326451017 по запросу

Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0786.6308X20LСтальM86326451020 по запросу
K0786.6308X25LСтальM86326451025 по запросу
K0786.6308X30LСтальM86326451030 по запросу
K0786.6308X40LСтальM86326451040 по запросу
K0786.6310X30LСтальM106326451030 по запросу
K0786.6310X40LСтальM106326451040 по запросу
K0786.6310X50LСтальM106326451050 по запросу
K0786.06308X20Lнержавеющая стальM86326451020 по запросу
K0786.06308X25Lнержавеющая стальM86326451025 по запросу
K0786.06308X30Lнержавеющая стальM86326451030 по запросу
K0786.06308X40Lнержавеющая стальM86326451040 по запросу
K0786.06310X30Lнержавеющая стальM106326451030 по запросу
K0786.06310X40Lнержавеющая стальM106326451040 по запросу
K0786.06310X50Lнержавеющая стальM106326451050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33