Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Чрезвычайно низкая габаритная высота позволяет использовать эти зажимы в тесном пространстве. Расположенные по длине окружности пазы обеспечивают шероховатость покрытия.Материал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.
Указание:SYMPA TOUCH Болты с накаткой имеются в наличии одного размера с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0281 Болты с накаткой 167 kB

Чертежи (общий обзор)

Болты с накаткой

Болты с накаткой с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Болты с накаткой с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0281.5705KM557,41712,5 по запросу
K0281.5706KM657,41712,5 по запросу
K0281.5708KM857,41712,5 по запросу
K0281.5710KM1057,41712,5 по запросу

Болты с накаткой с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Болты с накаткой с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0281.5706X15LM657,41715 по запросу
K0281.5706X20LM657,41720 по запросу
K0281.5706X25LM657,41725 по запросу
K0281.5706X35LM657,41735 по запросу
K0281.5708X16LM857,41716 по запросу
K0281.5708X25LM857,41725 по запросу
K0281.5708X30LM857,41730 по запросу
K0281.5708X35LM857,41735 по запросу
K0281.5710X30LM1057,41730 по запросу
K0281.5710X40LM1057,41740 по запросу
K0281.5710X50LM1057,41750 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33