Группы товаров
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом
K0266_PBMN

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кривошип и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Заглушка втулки устанавливается при монтаже.
Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0266_PBMN Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом 405 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие с пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0266.110802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь802248-85,74928,513-10412,79 по запросу
K0266.111003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь8032410-85,74928,513-10412,711,4 по запросу
K0266.121003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10032910-105,259,535,513-12915,711,4 по запросу
K0266.121204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь10042912-105,259,535,513-12915,713,8 по запросу
K0266.131204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12543612-140834418,5-16119,513,8 по запросу
K0266.131405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь12553614-140834418,5-16119,516,3 по запросу
K0266.1108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь802248M685,74928,5137,510412,79 по запросу
K0266.1110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь8032410M685,74928,5137,510412,711,4 по запросу
K0266.1210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 по запросу
K0266.1212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 по запросу
K0266.1312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12543612M6140834418,57,516119,513,8 по запросу
K0266.1314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь12553614M6140834418,57,516119,516,3 по запросу
K0266.0110802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь802248-85,74928,513-10412,79 по запросу
K0266.0111003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь8032410-85,74928,513-10412,711,4 по запросу
K0266.0121003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь10032910-105,259,535,513-12915,711,4 по запросу
K0266.0121204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь10042912-105,259,535,513-12915,713,8 по запросу
K0266.0131204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь12543612-140834418,5-16119,513,8 по запросу
K0266.0131405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь12553614-140834418,5-16119,516,3 по запросу
K0266.01108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь802248M685,74928,5137,510412,79 по запросу
K0266.01110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь8032410M685,74928,5137,510412,711,4 по запросу
K0266.01210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 по запросу
K0266.01212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 по запросу
K0266.01312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь12543612M6140834418,57,516119,513,8 по запросу
K0266.01314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь12553614M6140834418,57,516119,516,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33