Группы товаров
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой
K0266

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Кривошип и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Заглушка втулки устанавливается при монтаже.
Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0266 Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой 416 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD2D7HH1H2H3H4LL2B3SWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0266.1108калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь80248-85,74928,513-10412,7--- по запросу
K0266.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь802410-85,74928,513-10412,7--- по запросу
K0266.1210калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002910-105,24935,513-12915,7--- по запросу
K0266.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002912-105,259,535,513-12915,7--- по запросу
K0266.1312калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253612-140834418,5-16119,5--- по запросу
K0266.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253614-140834418,5-16119,5--- по запросу
K0266.11086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь80248M685,74928,5137,510412,7--- по запросу
K0266.11106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь802410M685,74928,5137,510412,7--- по запросу
K0266.12106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002910M6105,259,535,5137,512915,7--- по запросу
K0266.12126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002912M6105,259,535,5137,512915,7--- по запросу
K0266.13126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253612M6140834418,57,516119,5--- по запросу
K0266.13146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253614M6140834418,57,516119,5--- по запросу
K0266.01108калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь80248-85,74928,513-10412,7--- по запросу
K0266.01110калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь802410-85,74928,513-10412,7--- по запросу
K0266.01210калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002910-105,24935,513-12915,7--- по запросу
K0266.01212калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002912-105,259,535,513-12915,7--- по запросу
K0266.01312калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253612-140834418,5-16119,5--- по запросу
K0266.01314калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253614-140834418,5-16119,5--- по запросу
K0266.011086калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь80248M685,74928,5137,510412,7--- по запросу
K0266.011106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь802410M685,74928,5137,510412,7--- по запросу
K0266.012106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002910M6105,259,535,5137,512915,7--- по запросу
K0266.012126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002912M6105,259,535,5137,512915,7--- по запросу
K0266.013126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253612M6140834418,57,516119,5--- по запросу
K0266.013146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253614M6140834418,57,516119,5--- по запросу
K0266.110802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь80248-85,74928,513-10412,72-9 по запросу
K0266.111003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь802410-85,74928,513-10412,73-11,4 по запросу
K0266.121003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь1002910-105,259,535,513-12915,73-11,4 по запросу
K0266.121204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь1002912-105,259,535,513-12915,74-13,8 по запросу
K0266.131204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь1253612-140834418,5-16119,54-13,8 по запросу
K0266.131405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстияСталь1253614-140834418,5-16119,55-16,3 по запросу
K0266.1108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь80248M685,74928,5137,510412,72-9 по запросу
K0266.1110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь802410M685,74928,5137,510412,73-11,4 по запросу
K0266.1210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь1002910M6105,259,535,5137,512915,73-11,4 по запросу
K0266.1212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь1002912M6105,259,535,5137,512915,74-13,8 по запросу
K0266.1312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь1253612M6140834418,57,516119,54-13,8 по запросу
K0266.1314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемСталь1253614M6140834418,57,516119,55-16,3 по запросу
K0266.0110802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь80248-85,74928,513-10412,72-9 по запросу
K0266.0111003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь802410-85,74928,513-10412,73-11,4 по запросу
K0266.0121003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002910-105,259,535,513-12915,73-11,4 по запросу
K0266.0121204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002912-105,259,535,513-12915,74-13,8 по запросу
K0266.0131204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253612-140834418,5-16119,54-13,8 по запросу
K0266.0131405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253614-140834418,5-16119,55-16,3 по запросу
K0266.01108026калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь80248M685,74928,5137,510412,72-9 по запросу
K0266.01110036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь802410M685,74928,5137,510412,73-11,4 по запросу
K0266.01210036калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002910M6105,259,535,5137,512915,73-11,4 по запросу
K0266.01212046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002912M6105,259,535,5137,512915,74-13,8 по запросу
K0266.01312046калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253612M6140834418,57,516119,54-13,8 по запросу
K0266.01314056калибровое отверстие с пазомс поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253614M6140834418,57,516119,55-16,3 по запросу
K0266.2108внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024--85,74928,513-10412,7-8- по запросу
K0266.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь8024--85,74928,513-10412,7-10- по запросу
K0266.2210внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029--105,259,535,513-12915,7-10- по запросу
K0266.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь10029--105,259,535,513-12915,7-12- по запросу
K0266.2312внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536--140834418,5-16119,5-12- по запросу
K0266.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстияСталь12536--140834418,5-16119,5-14- по запросу
K0266.21086внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024-M685,74928,5137,510412,7-8- по запросу
K0266.21106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь8024-M685,74928,5137,510412,7-10- по запросу
K0266.22106внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029-M6105,259,535,5137,512915,7-10- по запросу
K0266.22126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь10029-M6105,259,535,5137,512915,7-12- по запросу
K0266.23126внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536-M6140834418,57,516119,5-12- по запросу
K0266.23146внутренний четырехгранникс поперечным отверстиемСталь12536-M6140834418,57,516119,5-14- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33