Группы товаров
Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием
K0997_PB

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из алюминия
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Кривошипная рукоятка с порошковым покрытием черного цвета.
Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0997_PB Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием 231 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0997.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-89492213,4-100 по запросу
K0997.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-10859,52616-124 по запросу
K0997.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301425-140832815,8-153 по запросу
K0997.1417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341725-144833219,6-190 по запросу
K0997.11106Калибровое отверстиеоткидной80241016M689492213,47,5100 по запросу
K0997.12126Калибровое отверстиеоткидной100281220M6107,959,426167,5124 по запросу
K0997.13146Калибровое отверстиеоткидной125301426M6140,583,52815,87,5153 по запросу
K0997.14176Калибровое отверстиеоткидной160341726M6144,583,53219,67,5190 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33