Группы товаров
Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником
K0997_IV

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из алюминия
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Кривошипная рукоятка с порошковым покрытием черного цвета.
Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0997_IV Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником 229 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0997.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия802416-89492213,4-10010 по запросу
K0997.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1002820-10859,52616-12412 по запросу
K0997.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1253025-140832815,8-15314 по запросу
K0997.2417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1603425-144833219,6-19017 по запросу
K0997.21106внутренний четырёхгранникоткидной802416M689492213,47,510010 по запросу
K0997.22126внутренний четырёхгранникоткидной1002820M6107,959,426167,512412 по запросу
K0997.23146внутренний четырёхгранникоткидной1253026M6140,583,52815,87,515314 по запросу
K0997.24176внутренний четырёхгранникоткидной1603426M6144,583,53219,67,519017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33