Группы товаров
Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой
K0997

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из алюминия
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Кривошипная рукоятка с порошковым покрытием черного цвета.
Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0997 Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой 246 kB

Чертежи (общий обзор)

Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0997.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-89492213,4-100- по запросу
K0997.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-10859,52616-124- по запросу
K0997.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301425-140832815,8-153- по запросу
K0997.1417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341725-144833219,6-190- по запросу
K0997.11106Калибровое отверстиеоткидной80241016M689492213,47,5100- по запросу
K0997.12126Калибровое отверстиеоткидной100281220M6107,959,426167,5124- по запросу
K0997.13146Калибровое отверстиеоткидной125301426M6140,583,52815,87,5153- по запросу
K0997.14176Калибровое отверстиеоткидной160341726M6144,583,53219,67,5190- по запросу
K0997.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия8024-16-89492213,4-10010 по запросу
K0997.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия10028-20-10859,52616-12412 по запросу
K0997.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия12530-25-140832815,8-15314 по запросу
K0997.2417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия16034-25-144833219,6-19017 по запросу
K0997.21106внутренний четырёхгранникоткидной8024-16M689492213,47,510010 по запросу
K0997.22126внутренний четырёхгранникоткидной10028-20M6107,959,426167,512412 по запросу
K0997.23146внутренний четырёхгранникоткидной12530-26M6140,583,52815,87,515314 по запросу
K0997.24176внутренний четырёхгранникоткидной16034-26M6144,583,53219,67,519017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33