Группы товаров
Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали, форма C, 5 спиц
K1876_C

Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали, форма C, 5...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: Матовый отпескоструенный.Указание:Ступица приварная.

Форма A: 3 спицы
Форма B: 4 спицы
Форма C: 5 спиц
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1876_C Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали, форма C, 5 спиц 213 kB

Чертежи

Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали, форма C, 5 спиц

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD1

D2D3L1L2L3SКоличество
спиц
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1876.0250X22C5 спиц25022H9453028522,55 по запросу
K1876.0250X26C5 спиц25026H9453028522,55 по запросу
K1876.0315X26C5 спиц31526H9553533642,55 по запросу
K1876.0315X30C5 спиц31530H9553533642,55 по запросу
K1876.0400X30C5 спиц40030H96540388235 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33