Группы товаров
Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали, форма B, 4 спицы
K1876_B

Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали, форма B, 4...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: Матовый отпескоструенный.Указание:Ступица приварная.

Форма A: 3 спицы
Форма B: 4 спицы
Форма C: 5 спиц
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1876_B Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали, форма B, 4 спицы 376 kB

Чертежи

Маховики со спицами из нержавеющей листовой стали, форма B, 4 спицы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD1

D2D3L1L2L3SКоличество
спиц
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1876.0160X14B4 спицы16014H9302220371,54 по запросу
K1876.0160X16B4 спицы16016H9302220371,54 по запросу
K1876.0200X18B4 спицы20018H94022244624 по запросу
K1876.0200X22B4 спицы20022H94022244624 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33