Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием
K1521_E

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Вращающаяся цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1521_E Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием 979 kB

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4L1L3HLL2D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1521.080101черныйEС посадочным отверстием2780102613,9162916,66839M4 по запросу
K1521.080121черныйEС посадочным отверстием2780122613,9162916,66839M4 по запросу
K1521.100101черныйEС посадочным отверстием33100102816173317,58148M5 по запросу
K1521.100121черныйEС посадочным отверстием33100122816173317,58148M5 по запросу
K1521.125121черныйEС посадочным отверстием42125123119,9183618,39660M6 по запросу
K1521.125141черныйEС посадочным отверстием42125143119,9183618,39660M6 по запросу
K1521.080102серебристыйEС посадочным отверстием2780102613,9162916,66839M4 по запросу
K1521.080122серебристыйEС посадочным отверстием2780122613,9162916,66839M4 по запросу
K1521.100102серебристыйEС посадочным отверстием33100102816173317,58148M5 по запросу
K1521.100122серебристыйEС посадочным отверстием33100122816173317,58148M5 по запросу
K1521.125122серебристыйEС посадочным отверстием42125123119,9183618,39660M6 по запросу
K1521.125142серебристыйEС посадочным отверстием42125143119,9183618,39660M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33