Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием
K1521_A

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Вращающаяся цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1521_A Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием 979 kB

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4L1L3HH2D7LL2D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1521.0801016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием2780102613,9162916,65,5M66839M4 по запросу
K1521.0801216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием2780122613,9162916,66,5M66839M4 по запросу
K1521.1001016черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100102816173317,55,5M68148M5 по запросу
K1521.1001216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100122816173317,56,5M68148M5 по запросу
K1521.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9183618,36,5M69660M6 по запросу
K1521.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9183618,36,5M69660M6 по запросу
K1521.0801026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием2780102613,9162916,65,5M66839M4 по запросу
K1521.0801226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием2780122613,9162916,66,5M66839M4 по запросу
K1521.1001026серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100102816173317,55,5M68148M5 по запросу
K1521.1001226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием33100122816173317,56,5M68148M5 по запросу
K1521.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125123119,9183618,36,5M69660M6 по запросу
K1521.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием42125143119,9183618,36,5M69660M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33