Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.Исполнение: цвет черный.
Серая крышка.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1092_B Ручки бугельные, форма В 147 kB

Чертежи

Ручки бугельные, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Форма

ABB1DD1HH1H2LTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1092.209406со сквозным отверстиемB9424216,516373033118142500 по запросу
K1092.211706со сквозным отверстиемB11728246,51840,531,534145153700 по запросу
K1092.211708со сквозным отверстиемB11728248,51840,531,534145153700 по запросу
K1092.212006со сквозным отверстиемB12028246,51840,531,534148152900 по запросу
K1092.212008со сквозным отверстиемB12028248,51840,531,534148152900 по запросу
K1092.213208со сквозным отверстиемB13228248,518433436,5160153200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33