Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato, senza controdado
K0633_G

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0633_G Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato, senza controdado 236 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0633.21903Gacciaiotemprato3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  su richiesta
K0633.21004Gacciaiotemprato4M8x11840,52113,561615K0344.90  su richiesta
K0633.21105Gacciaiotemprato5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  su richiesta
K0633.21206Gacciaiotemprato6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  su richiesta
K0633.21308Gacciaiotemprato8M16x1,533723624122,31545K0344.93  su richiesta
K0633.21410Gacciaiotemprato10M20x1,533794024152,81543K0344.94  su richiesta
K0633.21412Gacciaiotemprato12M20x1,533844224182,81551K0344.94  su richiesta
K0633.21516Gacciaiotemprato16M24x2401045030243,22050K0344.95  su richiesta
K0633.201903Gacciaio inoxtemprato3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  su richiesta
K0633.201004Gacciaio inoxtemprato4M8x11840,52113,561615K0344.90  su richiesta
K0633.201105Gacciaio inoxtemprato5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  su richiesta
K0633.201206Gacciaio inoxtemprato6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  su richiesta
K0633.201308Gacciaio inoxtemprato8M16x1,533723624122,31545K0344.93  su richiesta
K0633.201410Gacciaio inoxtemprato10M20x1,533794024152,81543K0344.94  su richiesta
K0633.201412Gacciaio inoxtemprato12M20x1,533844224182,81551K0344.94  su richiesta
K0633.201516Gacciaio inoxtemprato16M24x2401045030243,22050K0344.95  su richiesta
K0633.211903Gacciaio inoxnon temprato3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  su richiesta
K0633.211004Gacciaio inoxnon temprato4M8x11840,52113,561615K0344.90  su richiesta
K0633.211105Gacciaio inoxnon temprato5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  su richiesta
K0633.211206Gacciaio inoxnon temprato6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  su richiesta
K0633.211308Gacciaio inoxnon temprato8M16x1,533723624122,31545K0344.93  su richiesta
K0633.211410Gacciaio inoxnon temprato10M20x1,533794024152,81543K0344.94  su richiesta
K0633.211412Gacciaio inoxnon temprato12M20x1,533844224182,81551K0344.94  su richiesta
K0633.211516Gacciaio inoxnon temprato16M24x2401045030243,22050K0344.95  su richiesta