Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado
K0635_T

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
L'anello controlla la modalità di azionamento della spina di posizionamento, ad es. in modalità automatica (controllata dal programma) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavetti Bowden.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0635_T Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado 129 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con anello di trazione in acciaio inox, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D4LL1Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0635.3004Tacciaiotemprato4M8x115402141612K0344.90  su richiesta
K0635.3105Tacciaiotemprato5M10x123522451,3512K0344.91  su richiesta
K0635.3206Tacciaiotemprato6M12x1,523572861,8614K0344.92  su richiesta
K0635.3308Tacciaiotemprato8M16x1,528723682,31535K0344.93  su richiesta
K0635.3410Tacciaiotemprato10M20x1,5287840102,81534K0344.94  su richiesta
K0635.03004Tacciaio inoxtemprato4M8x115402141612K0344.90  su richiesta
K0635.03105Tacciaio inoxtemprato5M10x123522451,3512K0344.91  su richiesta
K0635.03206Tacciaio inoxtemprato6M12x1,523572861,8614K0344.92  su richiesta
K0635.03308Tacciaio inoxtemprato8M16x1,528723682,31535K0344.93  su richiesta
K0635.03410Tacciaio inoxtemprato10M20x1,5287840102,81534K0344.94  su richiesta
K0635.13004Tacciaio inoxnon temprato4M8x115402141612K0344.90  su richiesta
K0635.13105Tacciaio inoxnon temprato5M10x123522451,3512K0344.91  su richiesta
K0635.13206Tacciaio inoxnon temprato6M12x1,523572861,8614K0344.92  su richiesta
K0635.13308Tacciaio inoxnon temprato8M16x1,528723682,31535K0344.93  su richiesta
K0635.13410Tacciaio inoxnon temprato10M20x1,5287840102,81534K0344.94  su richiesta