Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado
K0339_A

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Esecuzione in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio scuro.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0339_A Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado 242 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0339.1105Aacciaiotemprato5M10x12147177155131,3512  su richiesta
K0339.1206Aacciaiotemprato6M12x1,52556208176141,8614  su richiesta
K0339.1308Aacciaiotemprato8M16x1,533742610238192,31535  su richiesta
K0339.1410Aacciaiotemprato10M20x1,5338028122510222,81534 su richiesta
K0339.01105Aacciaio inoxtemprato5M10x12147177155131,3512  su richiesta
K0339.01206Aacciaio inoxtemprato6M12x1,52556208176141,8614  su richiesta
K0339.01308Aacciaio inoxtemprato8M16x1,533742610238192,31535  su richiesta
K0339.01410Aacciaio inoxtemprato10M20x1,5338028122510222,81534 su richiesta
K0339.11105Aacciaio inoxnon temprato5M10x12147177155131,3512  su richiesta
K0339.11206Aacciaio inoxnon temprato6M12x1,52556208176141,8614  su richiesta
K0339.11308Aacciaio inoxnon temprato8M16x1,533742610238192,31535  su richiesta
K0339.11410Aacciaio inoxnon temprato10M20x1,5338028122510222,81534 su richiesta