Gruppi merceologici
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
K0359_A

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.

Disegni

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2D3LL1L3L5L6Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0359.010Astandard101619257525132,53161929M6 su richiesta
K0359.012Astandard1220233287331333562235M8 su richiesta
K0359.016Astandard16252840102,541,51334263050M10 su richiesta
K0359.020Astandard20303340110,541,51335064663M10 su richiesta
K0359.025Astandard25384250130511336063973M10 su richiesta