Gruppi merceologici
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
K0359

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0359.010Astandard101619257525-132,53161929M6 su richiesta
K0359.012Astandard122023328733-1333562235M8 su richiesta
K0359.016Astandard16252840102,541,5-1334263050M10 su richiesta
K0359.020Astandard20303340110,541,5-1335064663M10 su richiesta
K0359.025Astandard2538425013051-1336063973M10 su richiesta
K0359.110Bbloccabile10161925752530,5132,53161929M6 su richiesta
K0359.112Bbloccabile12202332873340,51333562235M8 su richiesta
K0359.116Bbloccabile16252840102,541,5491334263050M10 su richiesta
K0359.120Bbloccabile20303340110,541,5491335064663M10 su richiesta
K0359.125Bbloccabile253842501305158,51336063973M10 su richiesta