Gruppi merceologici
Pomelli a lobi soft, forma K
K0613_K

Pomelli a lobi soft, forma K

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in resina termoplastica dura.
Rivestimento in resina termoplastica morbida.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione:Corpo base, rivestimento colore nero.
Boccola e/o gambo filettato zincati.
Nota:I pomelli a croce con componenti morbidi sull'impugnatura combinano la stabilità delle impugnature tradizionali in termoplastica e la gradevolezza al tatto della superficie morbida.
Il morbido rivestimento del pomello crea una superficie che facilita la presa e impedisce lo scivolamento. In questo modo si ottengono anche forze di serraggio maggiori senza danni per la pelle.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0613_K Pomelli a lobi soft, forma K 121 kB

Disegni

Pomelli a lobi soft, forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0613.5108KM85115221013 su richiesta
K0613.5110KM105115221013 su richiesta
K0613.7608KM87619,52813,520 su richiesta
K0613.7610KM107619,52813,520 su richiesta
K0613.7612KM127619,52813,520 su richiesta

Altri articoli di questa categoria