Gruppi merceologici

Pomello a croce

Indietro

Pomello a croce

Se siete alla ricerca di maniglie stabili e semplici da utilizzare, il pomello a croce KIPP è lo strumento ottimale per voi. Oltre a una vasta gamma di maniglie di comando, HEINRICH KIPP WERK offre anche pomelli a croce a norma DIN 6335. I pomelli a croce estremamente versatili sono realizzati in materiali eleganti e robusti come l'alluminio, l'acciaio, la ghisa grigia o la plastica. All'occorrenza sono disponibili anche con superficie vibrofinita a finitura naturale o lucidata.
Pomello a croce KIPP

Applicazioni pomelli a croce

Il versatile pomello a croce viene utilizzato sia come elemento di supporto che come elemento di fissaggio per il comando manuale in molti ambiti applicativi. Il pomello a croce viene utilizzato in molti settori, come ad es. nella costruzione di macchine, impianti, utensili, attrezzi, attrezzature sportive, nonché nell'industria del mobile e della strumentazione biomedica e riabilitativa. In qualità di elemento standardizzato, il pomello a croce semplifica notevolmente la regolazione manuale.
Pomelli a croce KIPP

Funzionamento dei pomelli a croce

Un pomello a croce viene offerto anche con filettatura interna o esterna, con foro calibrato, o in alternativa anche come semplice pezzo grezzo. Esso è disponibile anche come pomello a croce per il serraggio rapido, per un serraggio rapido e sicuro ad es. delle coperture. Un pomello a croce KIPP si contraddistingue non solo per la maneggevolezza, ma anche per l'estetica piacevole. Che siate alla ricerca di modelli in alluminio, acciaio, ghisa grigia o plastica, il nostro assortimento comprende maniglie di alta qualità ed è in grado di offrirvi il prodotto ottimale a prezzi vantaggiosi. Richiedete anche informazioni sulla nostra vasta offerta di maniglie a staffa e di pomelli a lobi.