Gruppi merceologici
Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili
K1305

Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:Lucida, elettrolucidata.Nota:Maniglie a cerniera in acciaio inox con profondità di montaggio ridotta. Per piastre di base e di montaggio o cassetti. Con molla di ritorno. Dopo l'azionamento, la maniglia torna automaticamente in posizione di riposo.Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1305 Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili 162 kB

Disegni

Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

A1BB2DHH1H2H3H4H5H6LL1L2TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1305.132118±0,251794,59379±0,27210,5671013115132109121,5 su richiesta