Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in acciaio rotonde, traversino con rivestimento in plastica
K0203

Maniglie a staffa in acciaio rotonde, traversino con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio a sezione circolare.Versione:Superficie levigata finemente e cromatura semilucida. Traversino maniglia con rivestimento in plastica.Nota:Maniglie pregiate per piastre frontali e campi di utilizzo simili.Montaggio:Dal retro.Nota disegno:
1) Rivestimento in plastica
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0203 Maniglie a staffa in acciaio rotonde, traversino con rivestimento in plastica 121 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio rotonde, traversino con rivestimento in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0203.055055514M541651000 su richiesta
K0203.088058814M541981000 su richiesta
K0203.1000510014M5411101000 su richiesta
K0203.1020510214M5411121000 su richiesta
K0203.1150511514M5411251000 su richiesta
K0203.1200512014M5411301000 su richiesta
K0203.1360513614M5411461000 su richiesta
K0203.1800518014M5411901000 su richiesta
K0203.2000520014M5412101000 su richiesta
K0203.2350523514M5412451000 su richiesta
K0203.2500525014M5412601000 su richiesta