Maniglia a staffa e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Versione:Rettificato, spazzolatura semilucida.Nota:Le maniglie in acciaio inox sono particolarmente indicate per tutti i settori tecnici che richiedono un'elevata capacità di carico e resistenza ai prodotti chimici e corrosivi.Nota disegno:
Forma A per avvitamento anteriore. Forma B per avvitamento posteriore.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.