Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati
K0191

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.Versione:nero satinato RAL 7021 o arancione.Nota:La misura di avvitamento "A" vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura è inferiore fino a 3 mm a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.Montaggio:Dal lato anteriore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0191 Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati 129 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa cilindrica

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa cilindrica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
ABCDHLL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0191.1120081Agrigio nerastro RAL 7021120268942138961000 su richiesta
K0191.1140081Agrigio nerastro RAL 70211402689421581161000 su richiesta
K0191.1160081Agrigio nerastro RAL 70211602899451781361000 su richiesta
K0191.1120082Aarancio120268942138961000 su richiesta
K0191.1140082Aarancio1402689421581161000 su richiesta
K0191.1160082Aarancio1602899451781361000 su richiesta

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa svasata

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati, per viti a testa svasata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
ABCDHLL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0191.2120061Bgrigio nerastro RAL 70211202686,642138961000 su richiesta
K0191.2140061Bgrigio nerastro RAL 70211402686,6421581161000 su richiesta
K0191.2160061Bgrigio nerastro RAL 70211602896,6451781361000 su richiesta
K0191.2120062Barancio1202686,642138961000 su richiesta
K0191.2140062Barancio1402686,6421581161000 su richiesta
K0191.2160062Barancio1602896,6451781361000 su richiesta