Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica
K0211

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Traversino maniglia alluminio EN AW-6060.
Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro.
Bussola filettata in ottone.
Boccola di fissaggio in acciaio inox.
Versione:Traversino maniglia colore naturale o nero anodizzato.
Supporto laterale per maniglia color alluminio o nero.
Nota:Maniglie con profilo ovale componibili. Modello con supporti in plastica e traversino a sezione ovale in alluminio.Montaggio:Dal retro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0211 Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica 99,2 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Colore
componenti
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0211.1200081naturalecolor alluminio20036M8652201000 su richiesta
K0211.1250081naturalecolor alluminio25036M8652701000 su richiesta
K0211.1300081naturalecolor alluminio30036M8653201000 su richiesta
K0211.1400081naturalecolor alluminio40036M8654201000 su richiesta
K0211.1500081naturalecolor alluminio50036M8655201000 su richiesta
K0211.1200082naturalenero20036M8652201000 su richiesta
K0211.1250082naturalenero25036M8652701000 su richiesta
K0211.1300082naturalenero30036M8653201000 su richiesta
K0211.1400082naturalenero40036M8654201000 su richiesta
K0211.1500082naturalenero50036M8655201000 su richiesta
K0211.1200083neronero20036M8652201000 su richiesta
K0211.1250083neronero25036M8652701000 su richiesta
K0211.1300083neronero30036M8653201000 su richiesta
K0211.1400083neronero40036M8654201000 su richiesta
K0211.1500083neronero50036M8655201000 su richiesta