Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La forma ergonomica delle maniglie ad incasso è perfetta per apparecchiature e alloggiamenti.
Il montaggio avviene premendo e bloccando nell'apertura per il montaggio.
Materiale:Resina termoplastica (ABS).Versione:colore nero.Nota:Questa maniglia può essere usata per uno spessore parete compreso tra 0,75 e 1,5 mm.
La forza di tenuta in alloggiamenti in acciaio e lamiera è pari a 750 N per paio.

Con K1077.1101 la fornitura comprende i morsetti a molla per il montaggio nella parete interna dell'alloggiamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1077 Maniglie a incasso in plastica 130 kB

Disegni

Maniglie a incasso in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2A1B1HL1TApertura per il montaggioCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1077.0901Aa innesto793040901683 x 34375 su richiesta
K1077.1101Ba innesto9533,856,311018103 x 49375 su richiesta