Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione
K0227

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.
Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.

Versione:Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Nota:Per le maniglie tubolari forma A sono forniti in dotazione viti a testa cilindrica con esagono incassato, dadi e rondelle.
Per le maniglie tubolari forma B sono fornite in dotazione viti a testa esagonale e rondelle.
Montaggio:Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0227 Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione 157 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato di comando

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato di comando

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0227.200081Arettificato20026M8x35602261000 su richiesta
K0227.300081Arettificato30026M8x35603261000 su richiesta
K0227.400081Arettificato40026M8x35604261000 su richiesta
K0227.200082Aplastica nera zigrinata20026M8x35602261000 su richiesta
K0227.300082Aplastica nera zigrinata30026M8x35603261000 su richiesta
K0227.400082Aplastica nera zigrinata40026M8x35604261000 su richiesta

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato posteriore

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato posteriore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0227.200083Brettificato20026M8x20602261000 su richiesta
K0227.300083Brettificato30026M8x20603261000 su richiesta
K0227.400083Brettificato40026M8x20604261000 su richiesta
K0227.200084Bplastica nera zigrinata20026M8x20602261000 su richiesta
K0227.300084Bplastica nera zigrinata30026M8x20603261000 su richiesta
K0227.400084Bplastica nera zigrinata40026M8x20604261000 su richiesta