Gruppi merceologici
Cilindro di posizionamento Ball Lock in acciaio maniglia a leva
K0935

Cilindro di posizionamento Ball Lock in acciaio maniglia a leva

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Componenti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Cilindro di posizionamento bonificato, brunito.
Sfere temprate, non trattate.


Impugnatura rivestita in plastica, arancione puro RAL 2004 .
Componenti in acciaio brunito.
Nota:Azionando la maniglia a leva, la sfera centrale viene premuta verso il basso e spinge così le tre sfere di fissaggio verso l'esterno, dove vengono bloccate nella bussola di posizionamento.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Montaggio:1. Svitare innanzitutto il perno filettato dal cilindro di posizionamento.
2. Avvitare la maniglia a leva.
Vantaggi:Serraggio senza attrezziAccessori:K0935 Kit di riparazione.
K0936 Bussole di centraggio.
K0937 Bussole portamaschi forma A (inserite a pressione sul lato posteriore).
K0938 Bussole portamaschi forma B (avvitate sul lato anteriore).
FornituraK0935 Cilindro di posizionamento Ball Lock.
K0122 Maniglia a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0935 Cilindro di posizionamento Ball Lock in acciaio maniglia a leva 194 kB
 Sistema di posizionamento e di serraggio meccanico 378 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento Ball Lock in acciaio maniglia a leva

Selezione/filtro articoli

N. ordineADD1D2Forza di
serraggio
F kN
H
max.
LL1L2L3Coppia di
serraggio
max. Nm
Spessore piastra
di serraggio ±0,05
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0935.130132301322M53,32527,663033113 su richiesta
K0935.130202301322M53,33534,663033120 su richiesta
K0935.160202401632M65,33536,583134320 su richiesta
K0935.160252401632M65,34041,583134325 su richiesta
K0935.200202402040M613,33539,5103134420 su richiesta
K0935.200252402040M613,34044,5103134425 su richiesta
K0935.250202652545M83040441042,545,5920 su richiesta
K0935.250252652545M83045491042,545,5925 su richiesta
K0935.300202803050M104445491354,558,51520 su richiesta
K0935.300252803050M104450541354,558,51525 su richiesta
K0935.350202953560M12685051136367,52520 su richiesta
K0935.350252953560M12685056136367,52525 su richiesta