Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio
K0225

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Supporto in pressofusione di alluminio.
Calotta terminale rinforzata con microsfere di vetro.
Viti e attrezzi di serraggio in acciaio.

Versione:Tubo di collegamento microlevigato.
Supporto verniciato a polvere, colore nero.
Calotta terminale colore nero.
Viti e attrezzi di serraggio galvanizzati e cromati.
Nota:Maniglie tubolari altamente resistenti per le costruzioni meccaniche e di apparecchiature. Semplice montaggio dei componenti dal lato anteriore. Distanza di avvitamento variabile a parità di lunghezza della maniglia.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0225 Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio 159 kB

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BEHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0225.060010138038040851006401000 su richiesta
K0225.070010148048040851007401000 su richiesta
K0225.0800101500500401251008401000 su richiesta
K0225.0900101600600401251009401000 su richiesta
K0225.10001017007004012510010401000 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33