Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in acciaio inox
K1642

Maniglie a staffa in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Materiale:

Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.
Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).

Versione:versione sabbiata ed elettrolucidata.Montaggio:Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Vantaggi:Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
FornituraLa forma A contiene viti, dadi e rondelle.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1642 Maniglie a staffa in acciaio inox 139 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in acciaio inox

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
ABCD

HH1LSCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1642.110005Acon foro passante100179,5M53320122201000 su richiesta
K1642.112006Acon foro passante1202111,4M63925146241000 su richiesta
K1642.114008Acon foro passante1402414,2M84530170281000 su richiesta
K1642.116008Acon foro passante1602815,5M85230194321000 su richiesta
K1642.118010Acon foro passante1803116M105840218361000 su richiesta

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
ABCD

HLSTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1642.210005Bcon filettatura interna100179,5M533122207,51000 su richiesta
K1642.212006Bcon filettatura interna1202111,4M6391462491000 su richiesta
K1642.214008Bcon filettatura interna1402414,2M84517028121000 su richiesta
K1642.216008Bcon filettatura interna1602815,5M85219432121000 su richiesta
K1642.218010Bcon filettatura interna1803116M105821836151000 su richiesta